製品の公開
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted

    5つ星のうち4.74.7(19 レビュー)
    Google翻訳”,

    床置き型で粉体塗装されたパーティションのすっきりとしたラインが広々とした雰囲気を醸し出します。上部構造がないため、天井の高いエリアに最適で、建築や室内装飾を補完する幅広い可能性が広がります。

    コンプライアンス:

    ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

    特徴:

    • 粉体塗装仕上げは、厚く均一な仕上げで耐久性があり、錆びにくく、他の塗装よりも優れています。
    • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
    • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 50% (ポストコンシューマー 36%、プレコンシューマー 14%)
    • 業界最高の耐火性
    • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
    • 軽量素材は輸送コストを抑え、設置も簡単で、多くの場合1人だけで済みます。

    キーワード: 床置きトイレ、ハドリアヌス式トイレ仕切り、床置きトイレ、ハドリアヌス式仕切り金具、取り付け式トイレ、床置きトイレ仕切り、地上トイレ、頭上支柱トイレ仕切り、床置きトイレ、トイレ仕切りパネル、取り付け式トイレ、トイレ仕切り壁、トイレ仕切り、

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refhadrian_PC_floor_mount
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet Partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-17
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Restroom partitions
    • UNSPSC30181508
    • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
    • Uniclass2015詳細Toilet units
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-31 25 11
    • OmniClassタイトルRestroom Partitions
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア