製品の公開
Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

床から天井までパウダーコーティングされたトイレの仕切りは、床、天井、壁にしっかりと固定されているため、非常に頑丈で乱暴な扱いにも耐えます。この設置タイプは、学校や特別なセキュリティが必要なその他のスペースなど、人通りの多いエリアに最適です。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 粉体塗装仕上げは、厚く均一な仕上げで耐久性があり、錆びにくく、他の塗装よりも優れています。
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 50% (ポストコンシューマー 36%、プレコンシューマー 14%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 軽量素材は輸送コストを抑え、設置も簡単で、多くの場合1人だけで済みます。

キーワード: 床から天井までのトイレの仕切り、壁の仕切りバスルーム、床から天井までのトイレ、トイレの仕切り、トイレの仕切り、トイレの仕切り壁、トイレの区画、フルハイトトイレの仕切り、フルハイトトイレの仕切り、フルハイトバスルームの仕切り、トイレの仕切り、商業用トイレの仕切り、バスルームの仕切り、床から天井までの個室、天井に取り付けられたトイレの仕切り

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_PC_floor_to_ceiling
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-17
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • UNSPSC名称Restroom partitions
  • UNSPSC30181508
  • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass2015詳細Toilet units
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア