製品の公開
Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung

5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
Google翻訳”,

天井吊りユニットはすっきりとした現代的な外観を呈し、吊り天井やオープンスパン構造を使用できる近代化に推奨されます。

(レイアウト条件によっては床から天井までのピラスターが必要となる場合があります)

コンプライアンス:

  • ADA準拠
  • ASTM E84 規格に準拠した認定クラス B HDPE ソリッドプラスチックカラーまたは NFPA 286 ソリッドプラスチックカラー(追加料金がかかります)

特徴:

  • 追加料金で、ASTM E84 規格に準拠した高性能の認定クラス B HDPE ソリッドプラスチックカラーまたは NFPA 286 ソリッドプラスチックカラーを選択できます。
  • 素材には気泡の形成を引き起こす可能性のある発泡剤を含まない固体プラスチックコアがあります。
  • メンテナンスが簡単で、過酷な環境にも最適です
  • 丸型ヒンジ、ストップ、キーパー、ラッチ、チャンネル、ブラケットは頑丈なアルミニウムで作られています
  • ステンレススチール製で、盗難防止の6ローブセキュリティヘッドネジで、破壊行為を阻止します。
  • キャップオーバーヘッドレールにより、簡単で堅牢な取り付けが保証されます。便利なスナップフィット設計により、追加の留め具なしで2つのピースを結合できます。

キーワード: 天井吊り下げ式ソリッドプラスチックトイレ仕切り、天井プラスチック、吊り下げ式トイレ、トイレ室寸法、正確な仕切り、ソリッド仕切り、プラスチック天井、ソリッドプラスチックバスルーム仕切り、吊り下げ式トイレ、仕切りと天井、プラスチック仕切り、天井に取り付けられていない仕切り壁、正確なトイレ仕切り、ハドリアヌストイレ仕切り金具、ソリッドプラスチックトイレ仕切り、HDPEトイレ仕切り、プラスチックトイレ仕切り、HDPE仕切り、HDPE壁掛けロッカー、ソリッドプラスチックバスルーム仕切り、バスルーム仕切りブラケット、トイレ仕切り、バスルーム用プラスチック仕切り、プラスチックルーム仕切り

技術仕様
  • Unique refhadrian_SP_ceiling_mount
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-17
  • エディション2
  • 高さ(inch)80
  • 幅(inch)28
  • 奥行き(inch)16
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • UNSPSC名称Restroom partitions
  • UNSPSC30181508
  • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass2015詳細Toilet units
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア