製品の公開
Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,

床から天井までのステンレス製トイレの仕切りは、床、天井、壁にしっかりと固定されているため、強度があり、乱暴な扱いにも耐えます。この構成は、学校などの人通りの多い場所や、特別なセキュリティが必要なその他のスペースに最適です。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 利用可能な仕上げ: #4 ブラッシュ、エンボス、またはハイブリッド (外側は #4 ブラッシュですっきりとした外観、内側は耐久性を高めるエンボス加工)
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 91% (ポストコンシューマー 76%、プレコンシューマー 15%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 強度、吸音性、耐衝撃性を高めるために、全体に垂直ハニカム構造で補強されています。

キーワード: 床から天井までのトイレの仕切り、フルハイトのバスルームの仕切り、ステンレススチール製のトイレ、床から天井までのステンレススチール製のトイレの仕切り、ステンレススチール製のバスルームの個室、ステンレススチール製のトイレの仕切り、床に取り付けるトイレの仕切り、バスルームの個室、商業用洗面所の個室、ステンレススチール製のバスルームの仕切り、ステンレススチール製のトイレの仕切り、ステンレススチール製のバスルームの仕切り、ステンレススチール製のトイレの仕切り

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_SS_floor_to_ceiling
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-17
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • UNSPSC名称Restroom partitions
  • UNSPSC30181508
  • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass2015詳細Toilet units
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア