パネルボード
Invicta 3パネルボードは、設置が簡単になるように設計されています。すべての機能の概要については、以下をご覧ください。
パーフェクトマッチ
当社のInvicta3パネルボードは、Invicita3タイプB分電盤と完全に一致するように設計されています。 Invicta 3 Panelboardシリーズは、ガラス張りのドアと湾曲したエッジを備え、市場で最も美的に心地よい製品です。
ツインアース&ニュートラルバー
対応する線導体を使用して、アース導体と中性導体を簡単に識別できます。
取り外し可能なパンアセンブリ
壁に固定するときに製品を軽量化するために、パンアセンブリを別の部品として購入するか、オフィス用配電盤に取り付けるために取り外すこともできます。
エネルギーメータリング
インストーラーはパックをボードに取り付けるだけです。すべての内部配線が含まれています。 RJ65コネクタは、CTとメーターの接続を簡素化します。
取り外し可能なグランドプレート
上部と下部の取り外し可能なグランドプレートにより、ケーブルエントリをボードから離して準備できるため、削りくずなどの侵入を防ぐことができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |