このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Unique ref.: 04071000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Croma 100
製品グループ: Overhead showers
幅 (インチ): 4
高さ (インチ): 3
奥行 (インチ): 4.5
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (ポンド): 0.35

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Chrome

BIMobject®