製品の公開
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM

    Google翻訳”,
    クロマ セレクト E シャワーセット 110 1.8 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 04790000 Chrome - 04790820 Brushed Nickel Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm
    技術仕様
    • Unique ref04790USA
    • コレクションセットWallbar sets
    • コレクションCroma Select E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)24
    • 幅(mm)4
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.63
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures