製品の公開
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Google翻訳”,
    Rainfinityシェルフ500
    仕様
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844990 Polished Gold Optic - 26844700 Matt White - 26844670 Matt Black Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    技術仕様
    • Unique ref26844000
    • コレクションセットShelfs
    • コレクションRainfinity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)28
    • 幅(mm)502
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2090
    • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems