製品の公開
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set

    Google翻訳”,
    ロカルノ シングルレバー洗面混合水栓 110 レバーハンドルとポップアップ式ごみセット付き
    仕様
    • Surfaces: - 04810000 Chrome - 04810140 Brushed Bronze - 04810250 Brushed Gold Optic - 04810670 Matt Black - 04810820 Brushed Nickel - 04810830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pop-up waste set G 1
    技術仕様
    • Unique ref04810USA
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションLocarno
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.38
    • 幅(inch)2.44
    • 奥行き(inch)6.96
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures