製品の公開
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    5つ星のうち4.94.9(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    AddStorisペダルビン
    仕様
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    技術仕様
    • Unique ref41775XXX
    • コレクションセットGarbage bucket
    • コレクションAddStoris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)265
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)208
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07
    • Uniclass2015詳細Bins and buckets
    • MasterFormat 2014 コード11 82 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSolid Waste Bins
    • OmniClassNumber23-21 17 11
    • OmniClassタイトルInterior Waste Bins
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings