製品の公開
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Google翻訳”,
    Ecostat シャワーサーモスタット 1001 CL 露出設置用 Nordic-DZR
    仕様
    • Surfaces: - 13206000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref13206XXX
    • コレクションセットPuristic
    • コレクションBathroom Designs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures