製品の公開
13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3

Google翻訳”,
エコスタットエレメント 露出設置用バスサーモスタット フランス C3
仕様
  • Surfaces:

    - 13355000 Chrome

    - 13355670 Matt Black

    Specification:

    • projection 177 mm
    • 2 functions
    • temperature and water flow control
    • thermostat cartridge
    • spray type spout: normal spray
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • protected against backflow, according to DIN EN 1717
    • with silencer
    • material handles: metal
    • connection dimension: DN15
    • connection type: G ½
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • dirt filter included

技術仕様
  • Unique ref13355XXX
  • コレクションセットBath thermostat
  • コレクションEcostat Element
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)68
  • 幅(mm)310
  • 奥行き(mm)188
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010862
  • ETIM 名Bath mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures