製品の公開
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    Google翻訳”,
    hansgrohe4穴リムマウントバスミキサー用ベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 13444180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower hose, Secubox • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref13444180
    • コレクションセットConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)646
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures