製品の公開
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation

    Google翻訳”,
    露出設置用Ecomaxバスサーモスタット
    仕様
    • Surfaces: - 14242000 n.a. Specification: • centre distance: 150 mm • thermostat cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • dirt filter included
    技術仕様
    • Unique ref14242000
    • コレクションセットBath thermostat
    • コレクションEcomax
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures