製品の公開
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Google翻訳”,
    2つの機能のための隠されたインストールのためのエコスタットSサーモスタット
    仕様
    • Surfaces: - 15758000 Chrome - 15758140 Brushed Bronze - 15758330 Polished Black Chrome - 15758340 Brushed Black Chrome - 15758670 Matt Black - 15758700 Matt White - 15758990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate upper outlet: 28 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref15758000
    • コレクションセットShower thermostat
    • コレクションEcostat S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)52
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    類似製品