製品の公開
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM

    Google翻訳”,

    レインダンス アライブセレクトS ハンドシャワー 125 3ジェット 1.75

    仕様
    • Surfaces: - 24512001 Chrome - 24512141 Brushed Bronze - 24512671 Matt Black - 24512821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • with internal water conduction • rinseable filter washer • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref24512USA
    • コレクションセットHand showers
    • コレクションRaindance Alive Select S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)234
    • 幅(inch)125
    • 奥行き(inch)35
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers