製品の公開
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    hansgrohe

    24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet

    Google翻訳”,

    レインダンス アライブQ オーバーヘッドシャワー 210/340 1ジェット

    仕様
    • Surfaces:

      - 24531001 Chrome

      - 24531141 Brushed Bronze

      - 24531671 Matt Black

      - 24531707 Matt White

      - 24531347 Brushed Black Chrome

      - 24531997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 214 x 343 mm

      • spray type: RainAir

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds

      • overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: anodized aluminium

      • spray disc surface: graphite

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • design cover conceals the nozzles

      • flat, minimalist design

      • installation: ceiling or wall

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    技術仕様
    • Unique ref24531USA
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションRaindance Alive Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)56
    • 幅(inch)340
    • 奥行き(inch)210
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)3.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers