製品の公開
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet

    Google翻訳”,
    レインダンスセレクトEハンドシャワー1503jet
    仕様
    • Surfaces: - 26550000 Chrome - 26550400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 16,4 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    技術仕様
    • Unique ref26550400
    • コレクションセットHand showers
    • コレクションRaindance Select E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)105
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)236
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)365
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures