製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/dd96428b-915f-4236-b30c-3b0dcc56b463
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
で利用可能です。 アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Google翻訳”,
原文を見る
Raindance S オーバーヘッドシャワー 240 1jet 2.5 GPM
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 27474001 Chrome - 27474821 Brushed Nickel - 27474931 Polished Brass Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
技術仕様
Unique ref
27474001
コレクションセット
Overhead showers
コレクション
Raindance S
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-23
エディション
1
高さ(inch)
2.13
幅(inch)
9.36
奥行き(inch)
9.36
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--27474001
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(lbs)
2.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EC011383
ETIM 名
Shower head
UNSPSC名称
Showers
UNSPSC
30181503
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_76
Uniclass2015詳細
Shower heads
MasterFormat 2014 コード
22 41 23
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClassNumber
23-31 17 00
OmniClassタイトル
Showers
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ダウンロード
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ダウンロード
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ダウンロード