製品の公開
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat

    Google翻訳”,
    レインダンス セレクト S シャワーパイプ 240 1ジェット パウダーレイン サーモスタット付き
    仕様
    • Surfaces: - 27633000 Chrome - 27633140 Brushed Bronze - 27633340 Brushed Black Chrome - 27633670 Matt Black - 27633700 Matt White - 27633990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance S240 P • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type hand shower: Rain, PowderRain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 10,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm, for surfaces 670 and 700: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    技術仕様
    • Unique ref27633000
    • コレクションセットShowerpipes with thermostat
    • コレクションRaindance Select S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1109
    • 幅(mm)305
    • 奥行き(mm)582
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures