製品の公開
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 150 cm with shower hose

    Google翻訳”,
    Unica シャワー バー E 150 cm、Isiflex シャワー ホース 160 cm および棚板付き
    仕様
    • Surfaces: - 27645000 Chrome - 27645400 White/Chrome - 27645600 Black/Chrome Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider, shelves • flat aluminium profile with safety glass finish • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • shelf made of safety glass • profile stand pipe: flat • bar width: 41 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • finish shower bar: chrome, white or black
    技術仕様
    • Unique ref27645000
    • コレクションセットWallbars
    • コレクションUnica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)123
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures