Unique ref.: | 27776000 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Croma 100 |
製品グループ: | Wallbar sets |
幅 (mm): | 140 |
高さ (mm): | 897 |
奥行 (mm): | 260 |
公開日: | 2016-01-12 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097537528 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/27776000
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 1.02 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Showers |
UNSPSC コード: | 30181503 |
Uniclass 1.4 コード: | L7214 |
Uniclass 1.4 詳細: | Showers |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Heads |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower heads |
NBS Reference コード: | 35-06-81 |
NBS Reference 詳細: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Number: | 23-31 17 19 |
OmniClass Title: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | chrome |
Handicap Accessible | False |
Seat | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set |
Name | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87_76 ; Shower heads |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27776000 |
Model Reference | 27776000 |
Name | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®