製品の公開
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Google翻訳”,
    Croma 100 露出設置用シャワーシステム Vario EcoSmart Ecostat Comfort サーモスタットおよびシャワーバー 65 cm Nordic-DZR
    仕様
    • Surfaces: - 27846000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, shower hose, soap dish, slider • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • nuts shower hose: shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic
    技術仕様
    • Unique ref27846XXX
    • コレクションセットPuristic
    • コレクションBathroom Designs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures