製品の公開
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    Google翻訳”,
    WallStoriの収納バスケット 深さ
    仕様
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    技術仕様
    • Unique ref27912XXX
    • コレクションセットCosmetic boxes
    • コレクションWallStoris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)206
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_29
    • Uniclass2015詳細Facial tissue dispensers
    • MasterFormat 2014 コード11 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルComputers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 13
    • OmniClassタイトルBathroom Tissue Dispensers
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings