製品の公開
WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    Google翻訳”,
    WallStoris 棚付きトイレットペーパーホルダー
    仕様
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    技術仕様
    • Unique ref27928XXX
    • コレクションセットRoll holders
    • コレクションWallStoris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)97
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)330
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings