製品の公開
Comfortflex Shower hose 125 cm
Comfortflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 125 cm

    Google翻訳”,
    コンフォートフレックスシャワーホース125cm
    仕様
    • Surfaces: - 28167000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    技術仕様
    • Unique ref28167000
    • コレクションセットShower hoses
    • コレクションComfortflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15
    • 幅(mm)15
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)232
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011535
    • ETIM 名Shower hose
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures