製品の公開
Shower holder Porter S
Shower holder Porter S
    hansgrohe

    Shower holder Porter S

    Google翻訳”,
    hansgroheシャワーホルダーポーターS
    仕様
    • Surfaces: - 28331000 Chrome - 28331020 Polished Chrome - 28331130 Polished Bronze - 28331140 Brushed Bronze - 28331250 Brushed Gold Optic - 28331260 Brushed Chrome - 28331300 Polished Red Gold - 28331310 Brushed Red Gold - 28331330 Polished Black Chrome - 28331340 Brushed Black Chrome - 28331420 Platinum - 28331620 Oil Rubbed Bronze - 28331670 Matt Black - 28331700 Matt White - 28331800 Stainless Steel Optic - 28331810 Satinox - 28331820 Brushed Nickel - 28331830 Polished Nickel - 28331880 Satin Chrome - 28331930 Polished Brass - 28331950 Brushed Brass - 28331990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    技術仕様
    • Unique ref28331000
    • コレクションセットShower support
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)37
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)70
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010132
    • ETIM 名Hand shower holder
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures