製品の公開
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    hansgrohe

    28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve

    Google翻訳”,
    FixFit Fine Q 逆止弁付き壁コンセント
    仕様
    • Surfaces:

      - 28884000 Chrome

      - 28884140 Brushed Bronze

      - 28884340 Brushed Black Chrome

      - 28884670 Matt Black

      - 28884700 Matt White

      - 28884990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: G ½

      • slim, minimalist design

    技術仕様
    • Unique ref28884XXX
    • コレクションセットShower support
    • コレクションFixFit Fine Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010132
    • ETIM 名Hand shower holder
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers