製品の公開
WallStoris Planet Edition Tumbler
WallStoris Planet Edition Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Tumbler

    Google翻訳”,
    WallStori の Planet Edition タンブラー
    仕様
    • Surfaces: - 28916210 Sand (recycled) Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • with a partition that can be repositioned or removed • ideal to store shampoo, razors, tooth paste
    技術仕様
    • Unique ref28916XXX
    • コレクションセットTooth brush tumbler
    • コレクションWallStoris Planet Edition
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)108
    • 幅(mm)126
    • 奥行き(mm)126
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)240
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010556
    • ETIM 名Toothbrush holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_89
    • Uniclass2015詳細Toothbrush holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings