製品の公開
Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Google翻訳”,
    Metrisシングルレバーベイスンミキサー110、ポップアップ廃棄物セット付き
    仕様
    • Surfaces: - 31080001 Chrome - 31080821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 118 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    技術仕様
    • Unique ref31080001
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションMetris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6.75
    • 幅(mm)1.88
    • 奥行き(mm)6.13
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures