製品の公開
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Google翻訳”,
    Logis タオルホルダー ツインハンドル
    仕様
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref40512XXX
    • コレクションセットTowel holder
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)62
    • 奥行き(mm)445
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings