製品の公開
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Google翻訳”,
    ロジスユニバーサルコーナーバスケットボール
    仕様
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41710000
    • コレクションセットSoap dishes /-basket
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)62
    • 幅(mm)226
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)441
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010557
    • ETIM 名Soap holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_82
    • Uniclass2015詳細Soap dishes
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 11
    • OmniClassタイトルHand Soap Holders
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings