製品の公開
Logis Universal Bath towel rail
Logis Universal Bath towel rail
    hansgrohe

    Logis Universal Bath towel rail

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Logisユニバーサルバスタオル掛け
    仕様
    • Surfaces: - 41716000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 644 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41716000
    • コレクションセットTowel holder
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)644
    • 奥行き(mm)74
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)550
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings