製品の公開
Logis Universal Towel ring
Logis Universal Towel ring
    hansgrohe

    Logis Universal Towel ring

    Google翻訳”,
    Logisユニバーサルタオルリング
    仕様
    • Surfaces: - 41724000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • fixed • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41724000
    • コレクションセットTowel ring
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)208
    • 幅(mm)189
    • 奥行き(mm)74
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)441
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings