製品の公開
Logis Universal Double towel hook
Logis Universal Double towel hook
    hansgrohe

    Logis Universal Double towel hook

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ロジスユニバーサル タオルフック ダブル
    仕様
    • Surfaces: - 41725000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41725000
    • コレクションセットHooks
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)106
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)265
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010552
    • ETIM 名Towel hook
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
    • Uniclass2015詳細Clothes hooks
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 27
    • OmniClassタイトルRobe Hooks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings