製品の公開
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Bath towel rail

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    AddStoris バスタオルレール
    仕様
    • Surfaces: - 41747000 Chrome - 41747140 Brushed Bronze - 41747340 Brushed Black Chrome - 41747670 Matt Black - 41747700 Matt White - 41747820 Brushed Nickel - 41747990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41747XXX
    • コレクションセットTowel holder
    • コレクションAddStoris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)32
    • 幅(mm)648
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)714
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings