製品の公開
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Sanitary bag dispenser

    Google翻訳”,
    AddStoris サニタリー バッグ ディスペンサー
    仕様
    • Surfaces: - 41773820 Brushed Nickel - 41773000 Chrome - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Matt Black - 41773700 Matt White - 41773990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for: customary sanitary bag boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 90 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    技術仕様
    • Unique ref41773XXX
    • コレクションセットsupplies accessoires
    • コレクションAddStoris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)144.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UniFormatIIコードD2090
    • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems