製品の公開
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
    hansgrohe

    AddStoris Tissue box

    Google翻訳”,
    AddStoris ティッシュボックス
    仕様
    • Surfaces: - 41774820 Brushed Nickel - 41774000 Chrome - 41774140 Brushed Bronze - 41774340 Brushed Black Chrome - 41774670 Matt Black - 41774700 Matt White - 41774990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for customary tissue boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    技術仕様
    • Unique ref41774XXX
    • コレクションセットCosmetic boxes
    • コレクションAddStoris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)475
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_29
    • Uniclass2015詳細Facial tissue dispensers
    • MasterFormat 2014 コード11 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルComputers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 13
    • OmniClassタイトルBathroom Tissue Dispensers
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings