製品の公開
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor

    Google翻訳”,
    Xarita S ミラー LED ライト 900/50 IR センサー付き
    仕様
    • Surfaces: - 54990700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    技術仕様
    • Unique ref54990XXX
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションXarita S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings