製品の公開
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm

    Google翻訳”,
    フレーム 300/900/100 の XtraStoris オリジナル ウォール ニッチ
    仕様
    • Surfaces: - 56067670 Matt Black - 56067700 Matt White - 56067380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • surface of the wall niche powder-coated stainless steel • dimensions wall niche: 300 x 900 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 925 x 100 mm (HxWxD)
    技術仕様
    • Unique ref56067XXX
    • コレクションセットWall niches
    • コレクションXtraStoris Original
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)990
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011801
    • ETIM 名Module sanitary accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings