製品の公開
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm

    Google翻訳”,
    XtraStoris Minimalistic Wall ニッチ フレームレス 300/150/100
    仕様
    • Surfaces: - 56070800 Brushed Stainless Steel - 56070670 Matt Black - 56070700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    技術仕様
    • Unique ref56070XXX
    • コレクションセットWall niches
    • コレクションXtraStoris Minimalistic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011801
    • ETIM 名Module sanitary accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings