製品の公開
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

    Google翻訳”,
    RainDrain ミニマル フィニッシュ セット シャワー ドレイン 700
    仕様
    • Surfaces: - 56219001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    技術仕様
    • Unique ref56219USA
    • コレクションセットFinish sets shower drains
    • コレクションRainDrain Minimalistic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)85
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_55_96_83
    • Uniclass2015詳細Shower tray wastes
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures