製品の公開
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

Google翻訳”,
RainDrain Staro 仕上げセット シャワートレイ用排水セット
仕様
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
技術仕様
  • Unique ref60058XXX
  • コレクションセットShower drains
  • コレクションRainDrain Go
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-16
  • エディション1
  • 幅(mm)113
  • 奥行き(mm)113
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)200
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_70_55_96_83
  • Uniclass2015詳細Shower tray wastes
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 17 29
  • OmniClassタイトルShower Drains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures