製品の公開
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray

    Google翻訳”,
    RainDrain Staro シャワートレイ用排水セット 基本セット
    仕様
    • Surfaces: - 60090180 null Specification: • consists of: odour trap, trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • not included: finish set
    技術仕様
    • Unique ref60090XXX
    • コレクションセットShower drains
    • コレクションRainDrain Staro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_55_96_83
    • Uniclass2015詳細Shower tray wastes
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures