製品の公開
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush

    Google翻訳”,

    GladeLake S 壁掛け式トイレ AquaChannel フラッシュ

    仕様
    • Surfaces:

      - 60106450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • centre-distance wall mounting: 180 mm
      • installation type: wall-mounted
      • CE conformed

    技術仕様
    • Unique ref60106XXX
    • コレクションセットToilets
    • コレクションGladeLake S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2207
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets