製品の公開
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Google翻訳”,
Xuniva S オーバーフロー付きカウンター洗面台 400/400 タップ穴なし
仕様
  • Surfaces: - 60155450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
技術仕様
  • Unique ref60155XXX
  • コレクションセットWashbasins
  • コレクションXuniva S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)175
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures