製品の公開
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    Google翻訳”,
    EluPura オリジナルQ 小便器 分割(未梱包)
    仕様
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    技術仕様
    • Unique ref60173SVP
    • コレクションセットUrinal division
    • コレクションEluPura Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)15.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_74
    • Uniclass2015詳細Urinal dividers
    • MasterFormat 2014 コード10 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCompartments and Cubicles
    • OmniClassNumber23-15 11 15 11
    • OmniClassタイトルToilet Compartments and Urinal Screens
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings