製品の公開
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

Google翻訳”,
EluPura S 床置きビデ 550 壁付けタイプ(蛇口穴とオーバーフロー付き)
仕様
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
技術仕様
  • Unique ref60285XXX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
  • Uniclass2015詳細Bidets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures