製品の公開
Xelu Q Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Google翻訳”,
    Xelu Q 洗面器 600/480 オーバーフローなしの水栓穴付き、SmartClean
    仕様
    • Surfaces: - 61016450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • with one tap hole • without overflow • without shelf • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    技術仕様
    • Unique ref61016XXX
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションXelu Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures