製品の公開
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Google翻訳”,
    Xuniva Q カウンター洗面台 550/450 上、蛇口穴とオーバーフロー付き、SmartClean
    仕様
    • Surfaces: - 61068450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    技術仕様
    • Unique ref61068XXX
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションXuniva Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)11.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures